Betrodda lösningar för säkrare och effektivare jobbwebbplatser
Du kan få allt genom att spara tid och kostnader samtidigt som du driver en säker och effektiv arbetsplats. nVent CADDY-produkter för fixering, fastsättning och stöd är utformade på ett innovativt och intuitivt sätt för att förenkla installationen med så få verktyg som möjligt samtidigt som de ger långvariga prestanda.
Kabel och ledning
Montera enkelt kablar och ledningar vårt sortiment av clips, klämmor och stöd.

Tak och akustik
Få allt du behöver för taktillämpningar, inklusive pendelvajrar, krokar, kedjor och inkapslingsstöd.

Mekanisk
Installera rör, slangar och HVAC-kanaler effektivt till stag.

Yttertaksstöd
Fäst rör, ledningar, kanalsystem, kablar och utrustning ordentligt på en mängd olika takunderlag.

Seismiska stagförstärkning
nVent CADDY innovativa produktprogram inom stabiliseringssystem har utvecklats för att hålla icke bärande komponenter intakta efter ett jordskalv och för att minimera vattenskador genom läckage eller sprickor.

Strukturella fästen
Fäst klämmor, lådor och tillbehör säkert på balkar, takåsklämmor och regelväggar.
Strutskensystem
Strutstöd och metallramssystem för att lösa alla typer av fastsättnings- och fästningsutmaningar inom el, mekanik och datakommunikation.

Regelvägg
Effektivisera arbetsplatsen med en praktisk allt-i-ett-låda, stödfäste och förhöjningsram.

Gängstångsmonteringssystem
Tryck för att montera-designen minskar dramatiskt installationstiden för gängade stångstödstrukturer jämfört med konventionella fästelement.

Vajersupportsystem
Det kompletta universalstödssystemet nVent CADDY Speed Link inkluderar sladd, låsenhet och förmonterat krokändfäste.
Prenumerera på vår blogg
Upptäck tips för mer effektiv installation och lär dig om produkter för fixering, fastsättning och stöd som är perfekta för elektriska tillämpningar, datakommunikation , brandskydd, seismiska tillämpningar och HVAC-tillämpningar.