Flexibla samlingsskenor | nVent ERIFLEX
Få flexibel konstruktion och montering i elpaneler
nVent ERIFLEX Flexibar-tvärsnitt bildas av flera lager av tunn elektrolytisk koppar isolerad med en självsläckande PVC- eller silikonsammansättning med hög resistans. Den avancerade Flexitbar-isoleringen ger ett ännu säkrare alternativ, som är lågrökande, flamhämmande och halogenfri.
Dessa flexibla samlingsskenor kan böjas, vikas eller vridas. De har en mycket liten böjradie för kortare och kompaktare strömanslutningar, förbättrad estetik och enklare installation.
Lösningarna finns från 7 mm² upp till 1 200 mm² och 125 A till 2 800 A. De är idealiska för anslutningar mellan:
- Huvudström och distributionsutrustning
- Transformatorer och busskanaler
- Busskanaler och elskåp
Fördelar:
- Anpassningsbarhet och flexibilitet, vilket kräver mindre installationsutrymme
- Lätta att forma, även i de största storlekarna
- Inga fästen att köpa eller installera
- Eliminerar felaktig anslutning på grund av vibrationer eller slitage
- Minskad vikt för hela panelsystemet
nVent ERIFLEX-lösningar är unikt utformade för lågspänningsström- och jordanslutningar som används av OEM-tillverkare och panelbyggare.
Utvalda produkter
Resurser
Kontakta oss och ta reda på var du kan köpa nVent ERIFLEX-produkter.

Hur kan vi hjälpa till?
Vi vill gärna hitta en lösning på dina utmaningar.