Elskåp | nVent HOFFMAN
Skydda och anslut personal, utrustning och processer
Du kan lita på nVent HOFFMANs 75 år långa erfarenhet och expertis inom industriskåp, tillsammans med över 12 000 standardprodukter och skräddarsydda lösningar efter dina behov och för praktiskt taget alla tillämpningar. Alla våra produkter är tillverkade enligt högst standard och det ingår alltid service och säljsupport runtom i världen.
nVent HOFFMAN är en ledande konstruktör och tillverkare av system för att på ett säkert och tillförlitligt sätt skydda elektronisk styrning och verksamhetskritiska elsystem för tillämpningar inom industri, datakommunikation, kommersiell byggnation och offentlig sektor. Vårt omfattande globala nätverk med drygt 3 000 distributörer kan hjälpa dig att få de produkter du behöver. Vi utformar och testar våra produkter i vårt interna UL-laboratorium för att säkerställa att de uppfyller stränga kvalitetsstandarder. nVent HOFFMAN-produkter uppfyller UL-, NEMA- och CSA-standarder samt andra internationella standarder.

Väggmonterade skåp
För enkel åtkomst och tålighet kan du med fördel inhysa el- och elektronikkomponenter i ett förstklassigt, elegant skydd särskilt utformat för fotavtryck, form och funktion.

Fristående
Få branschledande skydd för stora komponenter och konfigurationer med komplex montering som behövs för inomhus- och utomhustillämpningar i milda eller krävande miljöer.

Frånkopplingsskåp
Öka säkerheten och minimera riskerna. Förlita dig på vårt breda utbud av skåp av överlägsen kvalitet som är särskilt utformade för att minska elektriska risker, inklusive incidenter med ljusbågar.

Kopplingsdosor
Vi har kopplingsdosor för nästan alla tillämpningar, från skåp i stålplåt för grundläggande skydd av inomhuselinstallationer till skåp i rostfritt stål med kontinuerliga gångjärn för korrosionsbeständighet.

Modulära skåp
Få den optimala styrka och monteringsflexibilitet du behöver för att skydda din elektriska och elektroniska utrustning i tillämpningar för industri, lokala nätverk och telekommunikation.

Kommersiella miljöer
Från elanslutningar till skydd av reläer, kontaktorer och kablar – skaffa de kommersiella skåp och kabeldragningar som du behöver för att slutföra dina projekt i tid och inom budget.

Skåp i riskfyllda miljöer
Kunder litar på att vi skyddar deras elreglage i division 1- eller zon 1-områden med flamsäkra och explosionssäkra skåp. Våra skåp förbättrar även tillförlitligheten hos paneler i riskområden med lösningar för avluftning och trycksättning.

Kabelränna
Om du vill ha snabba, flexibla lösningar för att distribuera ström- och styrkablage kan du lita på att vårt fullständiga sortiment av komponenter och tillbehör bygger exakt det system du behöver.

Gränssnitt mellan människa och maskin (HMI)
Vi har ett av de största utbuden av hängarmssystem och HMI-skåplösningar, utformat för att kunna acceptera operatörsgränssnittsenheter och kritiska styrkomponenter från de flesta tillverkare.

Automatisering inom paneltillverkning
Eliminera de traditionellt tidskrävande och kostsamma manuella metoderna för att anpassa skåp och effektivisera ditt sätt att arbeta genom att automatisera arbetsintensiva modifieringar med hjälp av någon av våra lösningar för automatisering inom paneltillverkning.

Tillbehör
Fler funktioner, ökad säkerhet, mer bekvämlighet – få alla tillbehör du behöver för att hjälpa dig att hantera och distribuera ström, organisera utrymme och främja elsäkerhet.

Uppfinna produkter som sparar tid och pengar åt kunden
Greg Bills med Walker Automation förklarar hur det nya vinklade tråget minskar den totala monteringstiden med upp till 80 % och eliminerar behovet av kostsamma 90-graders rörböjar.