Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Kopplingsdosor | nVent HOFFMAN

Kopplingsdosor

Skydd som du kan lita på både inomhus och utomhus

Du kan förlita dig på nVent HOFFMANför ett brett utbud av kopplingsdosor i mjukt stål för grundläggande elskydd inomhus och rostfritt stål, aluminium eller icke-metall för korrosionsbeständighet. Skaffa de kopplingsdosor och tillbehör du behöver snabbt via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

  • Olika designer, storlekar, stilar, ytbehandlingar och typer
  • Ett komplett utbud av tillbehör omfattar klämmor, låssatser, paneler, terminalblocksats och fönstersatser

Mild Steel Junction Box.png image

Kopplingsdosor av mjukt stål

Kopplingsdosor av mjukt stål är utformade för att skydda elektriska anslutningar för en mängd olika inomhus- och utomhustillämpningar, typ 12 och 4.

Läs mer
Stainless Steel Junction Box.png image

Kopplingsdosor av rostfritt stål

Kopplingsdosor i rostfritt stål är perfekta för att skydda elektriska anslutningar i krävande och korrosiva miljöer.

Läs mer
Aluminum Junction Box.png image

Kopplingsdosor av aluminium

Välj kopplingsdosor av aluminium för ett lätt alternativ för att skydda elektriska anslutningar i mycket korrosiva inomhus- och utomhusmiljöer.

Läs mer
Non-Metallic Junction Box.png image

Icke-metalliska kopplingsdosor

Icke-metalliska kopplingsdosor – finns i glasfiber, polyester, polykarbonat och ABS – ger effektivt skydd av elektriska anslutningar i de mest krävande korrosiva inomhus- och utomhusmiljöerna.

Läs mer

Har du ett kommande projekt?

Kontakta en HOFFMAN-representant för vägledning eller hitta en distributör nära dig.

KONTAKTA EN REPRESENTANTHITTA EN DISTRIBUTÖR