Produkter och lösningar för seismisk förstärkning
Vi gör det seismiskt enkelt
nVent CADDY-lösningarna för seismisk förstärkning skyddar människor, egendom och utrustning under och efter en seismisk händelse genom att säkerställa kontinuitet i verksamheten och fortsatt drift av kritisk infrastruktur och service. nVent CADDYs innovativa lösningar för seismisk förstärkning minskar den totala installationskostnaden, och den utbildning och vägledning som erbjuds för installationstekniken säkerställer att kraven i seismiska standarder och regelverk uppfylls.
nVent CADDY‑teamet gör seismisk förstärkning enkel genom att:
- tillsammans utforma ett nyckelfärdigt, fullt projekterat och komplett förstärkningssystem som motsvarar dina behov
- välja ut rätt produkter ur det breda sortimentet
- erbjuda kompatibla fäst‑, infästnings‑ och stödlösningar
- förklara installationstekniker och ge tips om hur du uppfyller de ständigt föränderliga kraven i standarder och regelverk
Från utformning och konstruktion till inspektion är vår process transparent för att säkerställa full förståelse av den färdiga staginstallationen, oavsett om den kräver lösningar för vajerstag eller fasta stag.
Våra utbud
Konstruktion
- Optimering av design
- Förstärkningsutföranden i stycklistan
- Stämplade ritningar
- Building Information Modeling (BIM) konstruerad i Revit- eller IFC-format
Produkter
- Vajerstag och fasta stag
- Innovativa produkter
- Förstklassiga lösningar
Kundupplevelse
- Snabb handläggning
- Lokal tillgänglighet
- Marknadsföringsstöd
Vår process
STEG 1
Skicka ritningarna via e‑post till din säljrepresentant eller fyll i vårt kontaktformulär online.
STEG 2
Få en helt utvecklad seismisk lösning som är anpassad för att uppfylla alla krav.
STEG 3
Arbeta med en av våra pålitliga distributörer för enkla beställningar och snabb leverans.
Hämta seismiska handböcker
Först i branschen: Illustrerad handbok för enklare seismiskt skydd
Oavsett om du arbetar med projektering, installation eller besiktning är det komplext att installera sprinklersystem – särskilt i områden med seismisk aktivitet. För att förenkla och påskynda processen har nVent CADDY tagit fram en serie handböcker som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar internationella standarder och regelverk för seismiskt skydd, särskilt för sprinklersystem.
Ladda ner seismiska förstärkningsspecifikationer från Product MasterSpec
Ladda ner specifikationer för vibration, isolering och seismiska avsnitt för:
- 210548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning till rör och utrustning för brandbekämpning
- 220548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS‑ och rörutrustning
- 230548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS
- 260548.16 Seismisk förstärkning för elsystem
- 270548.16 Seismisk förstärkning för kommunikationssystem
Produktlösningar för seismisk förstärkning
Redo att komma igång?
Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till med dina kommande projekt inom seismisk förstärkning.