nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd
nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie erbjuder en unik arbetsbesparande lösning som bär upp elektriska och mekaniska installationer på en mängd olika takbeläggningar. nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie bär upp rör, slang eller kabelkanaler utan behov av metalltillbehör som stagklämmor eller installationsverktyg. Utmärkt lastfördelning och nötningsskyddande skum bidrar till att takbeklädnaden skyddas trots varierande ytbeskaffenhet och förskjutningar på grund av expansion och sammandragning.
Design
- Intryckningsfästen monteras utan behov av ytterligare verktyg eller tillbehör
 - Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
 - Fästen och fot i plast rostar inte
 
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 4 resultat (9 artiklar)

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats
          Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för rör med ytterdiameter från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm). Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder.
        

nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma
          Två storlekar av klämmor passar för rörytterdiametrar från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm) som avlastas ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfri serie av fötter.
        

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar
          Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för kabelränna. Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande säkringsstift.
        

nVent CADDY Pyramid verktygsfri kabelränna stift
          Kan användas för säkring av trådkabelränna ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie av fötter.