Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Rostfria fångstmuttrar möjliggör anpassade fästmetoder mot stödets fot inklusive enkel infästning av rostfritt stålstag, gängad stång eller andra projektspecifika produkter
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Inkluderar fyrkantiga hål för att skapa en H-ram med ett 12" (305 mm) korsstöd (endast PBU16)
- Foten är tillverkad i UV-stabiliserad termoplast
Specifikationer
| Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 3:01 |
| Temperatur | -45 to 65 °C |
| Temperatur | -50 to 150 °F |
| Material | Polyeten;Polypropylen;Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305) |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.