nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd
nVent CADDY Pyramid ST stagbaserade stöd erbjuder en utmärkt lösning för montering av elektriska och mekaniska applikationer på stag. Utmärkt lastfördelning och nötningsskyddande skum bidrar till att takbeklädnaden skyddas trots varierande ytbeskaffenhet och förskjutningar på grund av expansion och sammandragning.
Design
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 3 resultat (10 artiklar)

nVent CADDY Pyramid ST fast stödstag
Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) från takytan med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm eller 406 mm) staglängd som kan utnyttjas.

nVent CADDY Pyramid ST justerbart stöd
Gör det möjligt med höjdförändringar på upp till 18" (457 mm) från takytan med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) staglängd att utnyttja.

nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet
Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 5,6" (142 mm) från takytan med 24" till 60" (610 till 1 524 mm) staglängd som kan utnyttjas.