WBT Performance kabelränna Vattenfall
Łuk korytka nVent CADDY WBT zewnętrzny to wszechstronne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zarządzania kablami w siatkowych korytkach kablowych. Dzięki innowacyjnej technologii montażu instalatorzy mogą wyeliminować naprężenia i punkty nacisku na kable oraz potrzebę przycinania korytek, co pozwala oszczędzić cenny czas pracy. Jego elastyczna konstrukcja i niewymagający narzędzi montaż pozwalają na zastosowanie zarówno w instalacjach naściennych, jak i sufitowych.
Waterfall ger tillförlitligt stöd och skydd för stora kabelpaket med hög densitet och är perfekt för hantering av koppar-, fiberoptik-, PoE- och DAS-kablar. Sidoväggarna är tillgängliga i 12- och 20-tumsalternativ med 120 graders böjningsradie och hjälper installatörer dra kablar till önskade platser för att skapa kontinuerliga rännlösningar på ett smidigt sätt med tilltalande slutresultat.
Waterfall har särskilda avgränsningsområden för jordning och bindning, om det behövs.
Design
- fästöppningar för kabelbuntar
- pulverbeläggning som skyddar mot repor och kabelskador
- 120 graders böjning, vilket efterlever TIA-godkända standardradier för alla kabeltyper
- standardytbeläggningar, bland annat svart pulverlack och galvaniserade (zink) beläggningar, med anpassningsalternativ för andra färger på begäran
- optimalt stöd för datakablar med höga prestanda upp till och med fiberoptik samt Cat 5e, Cat 6, Cat 6A och Cat 7.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.