Kabeldragning
nVent CADDY lösningar för kabelhantering
Vi letar alltid efter fler sätt att sänka de totala installationskostnaderna, minska behovet av verktyg och höja säkerheten genom att lägga till nya funktioner i produktportföljen. Med denna målsättning täcker vi redan mer än 3 000 fäst- och fästdonslösningar för stålkonstruktioner, från stål till betong och nu även en ständigt ökande mängd kabelhanteringslösningar med samma höga kvalitet.
Med stöd av vår omfattande kundservice och vårt engagemang för att möta entreprenörernas krav erbjuder nVent CADDY produkter du känner till och litar på – produkter som är lämpliga för tusentals el‑ och datakommunikationsapplikationer, från snäppklämmor till metalltryckklämmor och J‑krokar, till ett komplett sortiment av trådkorgsrännor, perforerade kabelrännor och kabelstegar.
Från enstaka ledningar till stora buntar och kabelrännor – nVent CADDY har produkter och konstruktionslösningar för alla behov inom datakommunikation. Ladda ned broschyren Kabelhanteringslösningar nedan för fullständiga produktdetaljer och mer information.
Välj rätt kabelstöd för ditt projekt
Vilken typ av kablar kräver support?
Strömkablar: partvinnade kablar, kablar med flera ledare med mera.
 Datakablar: PoE (LED-lampor, säkerhet, byggnadsautomatiering), fiberoptiska kablar, koaxialkablar med mera.  
Vilken typ av vinklar finns längs vägen?
I datacenter vid el‑ och datakommunikationsinstallationer är det viktigt att tänka på böjningsradier, eftersom överföringskvaliteten kan försämras om kablar böjs i för snäva vinklar.
Kommer kablarna behöva brandskydd?
Kabeltypen du installerar och systemet den försörjer kan också påverka om du behöver produkter med brandintegritetsklassning enligt DIN 4102‑12.
Vilken typ av stöd är bäst?
Vill du ha ett kontinuerligt eller icke-kontinuerligt system? För ett kontinuerligt system väljer du kabelstegar, för ett icke‑kontinuerligt system använder du J‑krokar.
Kontinuerliga kontra icke-kontinuerliga system
Kontinuerliga stödsystem består av kabelrännor eller andra stöd som löper längs hela kabeldragningens längd. I Power over Ethernet‑tillämpningar kan de vara perforerade för att möjliggöra värmeavledning eller utformade så att ledningarna sprids ut för att undvika värmeuppbyggnad. Icke‑kontinuerliga lösningar ger i stället stöd för kablar med jämna mellanrum. J‑krokar, som är vanliga inom el‑ och datakommunikationsinstallationer, är ett exempel på en icke‑kontinuerlig stödkonstruktion som bär upp kablar till lägre kostnad än kabelrännor och samtidigt ger god värmeavledning. nVent CADDY J‑Hook‑systemet är det enda J‑kroksystem som uppfyller kravet på korrekt böjningsradie (mer än fyra gånger kabeldiametern enligt ISO/IEC 14763‑2). Icke‑kontinuerliga kabelstödlösningar, som J‑krokar, är upp till 70 % snabbare att installera än kontinuerliga lösningar, är ofta mer kostnadseffektiva och kräver vanligen mindre material.
Många entreprenörer och konstruktörer i Europa är mer vana vid kontinuerliga lösningar, som kabelrännor, särskilt för öppna takinstallationer, och föredrar därför dessa i de flesta fall. Oavsett preferens erbjuder nVent CADDY ett brett utbud av både kontinuerliga och icke‑kontinuerliga fäst‑ och stödlösningar, med många alternativ för en effektiv kabelhanteringsdesign.

STOR

MEDEL

LITEN

TAK
Ett flertal installationsmetoder
Det är avgörande att bära upp och hantera datakablar på rätt sätt samt förstå de olika installationsmetoderna och deras krav i ett väl utformat kabelhanteringssystem. nVent CADDY-sortimentet för kabelhantering, i kombination med företagets omfattande fäst‑ och infästningslösningar, passar för alla typer av el‑ och datakommunikationsinstallationer – från gängstänger till tak‑, balk‑, trapets‑, tak-/mark‑ eller trådupphängningar. Välj nVent CADDY för snabbare, enklare och säkrare el‑ och datakommunikationsinstallationer.
Utforska dessa produkter inklusive de viktigaste nVent CADDY-produktfamiljerna i den komplettabroschyren:
Lösningar för trådkorgsrännor

nVent CADDY erbjuder lösningar för trådkorgsrännor med ett patenterat, verktygsfritt och integrerat kopplingssystem som eliminerar behovet av skarvtillbehör vid installation av trådkorgsrännor. Systemets mångsidighet och prestanda gör att det kan anpassas till de specifika behoven i alla typer av infrastrukturer. nVent CADDYs trådkorgsrännor minskar installationskostnader och tid genom ett eget integrerat fästsystem.
Som de enda trådkorgsrännorna som utnyttjar stålets elastiska egenskaper ger de högre hållfasthet och säkerhet samt längre livslängd. Den höga stålkvaliteten säkerställer bättre tålighet, högre arbetsbelastningar, starkare svetsfogar och långvarigt skydd tack vare korrosionsskyddande behandlingar.
Lösningar för perforerade kabelrännor

nVent CADDYs perforerade kabelrännor är ett verktygsfritt och snabbmonterat system. Kopplingssystemet för perforerade kabelrännor är konstruerat för snabbare installation och enkel användning, vilket ger en konkurrensfördel på en marknad där tidseffektivitet är avgörande.
Lösningar för kabelstegar

nVent CADDY erbjuder en kabelsteglösning för snabb installation, lägre kostnader och effektivt montage. Den särskilt utformade sidoprofilen ger högre vridstyvhet, ökar det invändiga utrymmet för kablar, förbättrar kopplingsprestandan och har en skyddskant för kablar och montörens säkerhet. De slitsade sidoprofilerna möjliggör snabbare installation, eftersom stegen kan kapas till valfri längd och kopplas samman utan att behöva borras på plats. Utformningen ger dessutom fäste i sidoprofilerna och minskar vikten.
Från enstaka ledningar till stora buntar och kabelrännor – nVent CADDY har produkter och konstruktionslösningar för alla behov inom datakommunikation. Ladda ned broschyren Kabelhanteringslösningar nedan för fullständiga produktdetaljer och mer information.
Behöver du mer hjälp?
Kontakta nVent CADDY och berätta hur vi kan hjälpa till med lösningar för kabelhantering, vår expertis eller vårt produktsortiment.