Kabelstöd
nVent CADDY kabelstöd är en enkel seismisk stödmetod för mekaniska system, elektriska system, rördragnings- och sprinklersystem. Kabelstöd är det enda alternativet när stödlängden överskrider stödlängdsbegränsningen 3 m (9’-7”) för stag eller om begränsade/trånga utrymmen försvårar installation av stela system. I systemet ingår stålvajrar som uppfyller ASCE® 19 förspänningskrav, fästelement, pendelstöd med ovala mantlar och tillhörande verktyg samt förmonterade satser.
Design
- Färgkodad kabel enligt IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 and NFPA® 13 för fastställande av erforderlig vajerdimension och styrka i fält
- UL®-listad
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
- Patenterade krängningshämmare och stavavstyvarklämmor
Produkter | 9 resultat (18 artiklar)

Verktyg för manuell strängläggning
En och flerstorleksverktyg för att crimpa ovala hylsor på kabelstödet (wire) för att låsa det på plats.


Flerdimensionellt verktyg för manuell strängläggning
Handwobblingsverktyg som används för att wobbla ovala ärmlås på flera storlekar av kabelstag.




Universell bältesklämma, spår
Seismiska beslag som ansluter kabel (vajer) till konstruktioner, gängade stavar på trapes eller utrustningar. Den slitsade versionen är idealisk för fästning på befintliga gängade stavar.