nVent CADDY Speed Link SLK System
nVent CADDY Speed Link SLK-systemet ger en mångsidig lösning för hängande förläggning som är enkel att justera och kan installeras snabbt i nästan varje stomme. Systemet bär upp tyngre applikationer som kabelrännor, belysning, ventilationsapparater, rör och slang, flexibla kanaler, stagprofiler och skyltsystem i fasta element för hängande tillämpningar. Systemet finns med mängd olika speciella ändfästen för de vanligaste byggnadskonstruktionerna, ett sortiment av vajerdiametrar och längder och har en unik verktygsfri låsanordning.
Design
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Sortimentet innefattar lösningar för både 1,5 mm och 2 mm kablar liksom större 3 mm kablar för tillämpningar med högre last
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
- Varje förpackning håller stålvajern effektivt tills föremålen är klara att montera
Underkategorier
Produkter | 11 resultat (86 artiklar)

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelfäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika tak- eller däckkonstruktioner.

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistol fäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt med gas- och batteri spikpistoler till olika tak- eller däckkonstruktioner.

nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner.

nVent CADDY Speed Link SLK med hammare-på flänsklämma
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsstålbalkar, balkar och flänsar.

nVent CADDY Speed Link SLK med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement.

nVent CADDY Speed Link SLK med ögla
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika byggkonstruktionselement.

nVent CADDY Speed Link SLK med gängad pinnbult
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika gängade ankare för CADDY-fästelement.

nVent CADDY Speed Link SLK med kilfäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt i olika förborrade betongkonstruktioner.

nVent CADDY Speed Link SLK med växling
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och lågspänningsanordningar.

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och trådstegar.

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-växling
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och lågspänningsanordningar.