nVent CADDY Speed Link SLK med Y-pinne


nVent CADDY Speed Link SLK med Y-pinne
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade toggles
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
Specifikationer
Vajerdiameter | 1.5 mm |
Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:1 |
Yta | Elförzinkat |
Uppfyller | SMACNA HVAC-DCS |
Tjocklek (T) | 1/2" |
Bredd (W) | 3/4" |
Höjd (H) | 2.15" |
Tjocklek (T) | 12.5 mm |
Bredd (W) | 19 mm |
Höjd (H) | 55 mm |
Vinkel (a) | 90 ° Max |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.