nVent CADDY Speed Link LD med krok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link LD med krok
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
Specifikationer
| Vajerns diameter | 1.5 mm |
| Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:01 |
| Material | Rostfritt stål 304 (en 1,4301) |
| Bredd (W) | 1/2" |
| Höjd (H) | 3/4" |
| Bredd (W) | 12.7 mm |
| Höjd (H) | 19 mm |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.