nVent CADDY Speed Link Light Pack-system
nVent CADDY Speed Link Light Pack-systemet är ett vajersystem för enklare användningsområden med låsanordningar med ultralåg profil. Systemet är perfekt för stöd av och för att fästa belysning och skyltar.
Design
- System med låsanordning, 1,0 mm vajer och ändfäste
- Slät låsanordning med låg profil som är mindre synlig
- De föremål som stöds kan justeras både under och efter montering på ett enkelt sätt.
Underkategorier
Produkter | 2 resultat (4 artiklar)

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistol fäste
Vajersystem för lätta tillämpningar med ultralåg profil. Perfekt för stöd och fäste av belysning och skyltar.

nVent CADDY Speed Link Light Pack med kilankare
Vajersystem för enklare användningsområden med låsanordning med ultralåg profil. Perfekt för stöd av och för att fästa belysning och skyltar.