nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste
nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistolfäste inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd fastnitad i ett vinkelfäste avsett att fästas samman direkt med en låsanordning med en ultralåg profil. Installatörer kan snabbt och säkert montera den på betongtak med olika spikpistoler för att stötta och fästa belysning och skyltar.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
Specifikationer
| Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:01 |
| Yta | Elektrogalvaniserad |
| Bredd (W) | 0.49" |
| Höjd (H) | 0.83" |
| Tjocklek (T) | 2ga |
| Tjocklek (T) | 6.5 mm |
| Bredd (W) | 12.5 mm |
| Höjd (H) | 21 mm |
| Vinkel (a) | 60 ° |
Installationshandbok/instruktionsblad


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.