nVent CADDY Pyramid Taksystem
nVent CADDY Pyramid takstöd är en ytmonterad lösning för uppbärande av elektriska och mekaniska applikationer på olika typer av takbeläggningar. De erbjuder utmärkt lastfördelningskapacitet och minskar väsentligt monteringstiden genom att ersätta långsamma, tunga och arbetsintensiva metoder för stöd av rör, slang, kanaler, kabelrännor och utrustning. Till skillnad från konstruktioner i trä är nVent CADDY Pyramid stöd speciellt konstruerade för tillämpningar på yttertak, inklusive unika material och ytbehandlingar som skyddar takmaterialet och ger oöverträffat korrosionsskydd.
Underkategorier
Produkter | 19 resultat (33 artiklar)

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats
Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för rör med ytterdiameter från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm). Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder.

nVent CADDYPYRAMID H-Frame stolpbas
Individuell stolpfot med förmonterad stagmutter ger flexibilitet för uppbyggnad av ramverk genom att bara lägga till lämpliga längder av stag och delar.

nVent CADDY Pyramid ST fast stödstag
Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) från takytan med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm eller 406 mm) staglängd som kan utnyttjas.

nVent CADDY pyramid stödsats för utrustning för lätta arbeten, bas med 4 stolpar
I satsen ingår två stolpfotsenheter, ram och utrustningsstödklämmor för enkel infästning mot nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstödsatsen.

nVent CADDY pyramid stödsats för lätt utrustning, förlängningsram
Inkluderar alla stolpfötter, material och ramar som behövs för att bygga upp ett lätt, 970 mm utrustningsstöd.

nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma
Två storlekar av klämmor passar för rörytterdiametrar från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm) som avlastas ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfri serie av fötter.

Sats med H-ram för nVent-KASSETT, pyramid
Omfattar två stolpfötter med förmonterade stagmuttrar och ytterligare en sats med delar för uppbyggnad av en H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar
Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för kabelränna. Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande säkringsstift.

Monteringssats för nVent-KASSETT, pyramid, H-ram
Omfattar två L-konsoler, sex bultar och sex stagmuttrar för uppbyggnad av en anpassad H-ram genom att lägga till lämpliga längder av stag.

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 4 stolpar
Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 1 m utrustningsstöd.

nVent CADDY Pyramid ST justerbart stöd
Gör det möjligt med höjdförändringar på upp till 18" (457 mm) från takytan med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) staglängd att utnyttja.

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 6 stolpar
Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 2 m utrustningsstöd.