Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Klammer och clips i plast

Klammer och clips i plast
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter1

Filter tillämpat: 1

Underkategorier

Ledarklämmor och clips i plast

Ledarklämmor och clips i plast

Information
Kabel klämmor och clips i plast

Kabel klämmor och clips i plast

Information
Plasttillbehör

Plasttillbehör

Information

Produkter | 21 resultat (43 artiklar)

PH39418.jpg image

Push-in insats för betong

Innovativt utbud för plastledningarklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
PH39414.jpg image

Inskjutet inlägg

Innovativ plastförankring för betong, designad för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter. För installation av ljus, kabelstammar, elektriska lådor och rökdetektorer.
PH39436.jpg image

Enkelt kabelfäste med kontakt

Klar att använda, kabelkonsol ( en kabel ) för betong, designad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH39431.jpg image

Plaströrsklämma

Innovativt urval av clips för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med många olika konstruktionsutrustningar.
PH39437.jpg image

Dubbelt kabelfäste med plugg

Klar att använda, dubbel kabelkonsol för betong, utformad för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
PH39419.jpg image

Anslutningsplatta för spikpistol

Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
PH39435.jpg image

Flexibel plastledning och rörklämma

Innovativt sortiment av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plastledningar på olika strukturer tack vare sin snäpp-tillsammans design kompatibel med många olika konstruktionsfästen.
PH39421.jpg image

Dubbelt kabelfäste för spikpistol

Klar att använda, dubbel kabelkonsol för direkt fästning på betong. Kompatibel med de mest populära gas- och batteridrivna Spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
PH39420.jpg image

Push-in insats för plåt

Innovativt puch-in infäste för plastledningarklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.
PH39439.jpg image

Kabelhållare med plugg

Klar att använda, icke-kontinuerligt, kabelstöd ( en kabel ) för betong, utformad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH39417.jpg image

Twist-in insats för perforerad kabelränna

Innovativt inbyggt strukturellt fäste för plastklämmans klämmor och clips, designade för att installeras för hand i luckor i perforerat kabelrännor.
PH40723.jpg image

Grundläggande plaströrsklämma

Innovativt urval av klämma för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med installationsticksinsats och skruvar.