Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Ledarklämmor och clips i plast

Ledarklämmor och clips i plast

Underkategorier

Ledarklämma i plast

Ledarklämma i plast

Flexibel plastslangklämma

Flexibel plastslangklämma

Strukturella fästen för ledarklämmor och clips i plast

Strukturella fästen för ledarklämmor och clips i plast

Grundledarklämma i plast

Grundledarklämma i plast

Flexibel plastslangklämma med propp

Flexibel plastslangklämma med propp

Plaströr till armeringsklämma

Plaströr till armeringsklämma

Produkter | 11 resultat (30 artiklar)

PH39431.jpg image

Plaströrsklämma

Innovativt urval av clips för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med många olika konstruktionsutrustningar.
PH39418.jpg image

Push-in insats för betong

Innovativt utbud för plastledningarklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
PH39419.jpg image

Anslutningsplatta för spikpistol

Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
PH39435.jpg image

Flexibel plastledning och rörklämma

Innovativt sortiment av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plastledningar på olika strukturer tack vare sin snäpp-tillsammans design kompatibel med många olika konstruktionsfästen.
PH39420.jpg image

Push-in insats för plåt

Innovativt puch-in infäste för plastledningarklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.
PH39417.jpg image

Twist-in insats för perforerad kabelränna

Innovativt inbyggt strukturellt fäste för plastklämmans klämmor och clips, designade för att installeras för hand i luckor i perforerat kabelrännor.
PH39426.jpg image

Gängad stångklämma

Innovativt strukturellt infäste för plaströrsklämmorna, konstruerade för handmontering på M8 och M10 gängade stänger.
PH40723.jpg image

Grundläggande plaströrsklämma

Innovativt urval av klämma för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med installationsticksinsats och skruvar.
PH39996.jpg image

Flexibel plast Conduit klämma med plugg

Innovativt utbud av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plaströr på betong eller tegel. Klar att använda, direkt efter köp, tack vare dess design som inkluderar en push-in-kontakt.
PH40315.jpg image

Plastledning till spärrklämma

PH39416.jpg image

Anslutning för plaströrsklämma

Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.