Strukturella fästen för ledarklämmor och clips i plast
Underkategorier
Produkter | 6 resultat (8 artiklar)

Push-in insats för betong
          Innovativt utbud för plastledningarklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
        

Anslutningsplatta för spikpistol
          Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
        

Push-in insats för plåt
          Innovativt puch-in infäste för plastledningarklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.
        

Twist-in insats för perforerad kabelränna
          Innovativt inbyggt strukturellt fäste för plastklämmans klämmor och clips, designade för att installeras för hand i luckor i perforerat kabelrännor.
        

Gängad stångklämma
          Innovativt strukturellt infäste för plaströrsklämmorna, konstruerade för handmontering på M8 och M10 gängade stänger.
        

Anslutning för plaströrsklämma
          Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.