nVent CADDY Speed Link vajerlås och vajer
Varje komponent av nVent CADDY SPEED links universala support system kan bli konfigurerad för att tillgodose installatörernas unika behov. Lås och vajer finns tillgängliga i bulk och tillåter installatörerna att kundanpassa nVent CADDY SPEEDLINK systemet för alla projekt.
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 8 resultat (17 artiklar)

nVent CADDY hastighetslänkpaket med spolsats
          Satsen innehåller en rulle med nVent CADDY Speed Link Light-vajer på 1 mm tillsammans med 100 låsanordningar med ultralåg profil, vilket förenklar transporten till arbetsplatser och minskar lagerhållningen.
        

nVent CADDY Speed Link SLK spolsats
          Satsen inkluderar spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd och SLK-låsanordningar förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.
        

nVent CADDY Speed Link SLK spolsats med vajeravbitare
          Satsen innehåller spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd, SLK-låsanordningar och tråd klippare förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.
        

nVent CADDY Speed Link SLK låsanordning
          Easy to use locking devices are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.
        

nVent CADDY Speed Link SLS låsanordning
          Easy to use locking devices are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.
        

nVent CADDY Speed länk LD låsanordning
          Lättanvända låsanordningar i rostfritt stål finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-system för alla projekt.
        

Kabelspole
          Trådspolar finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.
        

Vajerskärare
          Trådskärare designad för att exakt klippa CADDY Speed Link-trådrep.