Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit

nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit innehåller en rulle med en 150 meter lång 1 mm vajer och 100 låsanordningar med ultralåg profil. Den smarta förpackningen innebär att man kan dra ut och skära av den vajerlängd som behövs utan att behöva ta ut rullen ur lådan, vilket gör det till den perfekta lösningar för alla elektriker. Låsanordningen har en snygg polerad yta och lastgräns på 10 kg, och är perfekt som stöd för och för att fästa belysning och skyltar.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen