Jordbävnings support-system
För att säkerställa tillgänglighet och funktion hos säkerhetssystem efter ett jordskalv, föreskrivs ofta planering och montering av jordbävningssäkra svängande infästning av komponenter som inte hör till byggnadsstommen, exempelvis sprinkler, mekaniska, elektriska och rörinstallationssystem. nVent CADDY innovativa produktprogram inom stödsystem har utvecklats för att hålla sprinklersystem intakta efter ett jordskalv och för att minimera vattenskador genom läckage eller sprickor.
nVent CADDY stödsystem förser installatörer med utvecklade lösningar av hög kvalitet som inkluderar fast inspänning, kabelstöd och stångförstärkningar.
Design
- Snabb och enkel montering
- Lägre total monteringskostnad
- Uppfyller kraven i NFPA® 13
- cULus®-listad
- FM®-godkänd
- OSHPD® förhandsgodkänd
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Produkter | 31 resultat (84 artiklar)


Verktyg för manuell strängläggning
En och flerstorleksverktyg för att crimpa ovala hylsor på kabelstödet (wire) för att låsa det på plats.

Anslutning av grenrörets begränsningsrör
Det innovativa systemet är idealiskt för att begränsa 25 mm till 50 mm anslutning med gängade stavar.

Fäste för balkbom
Seismiska adaptrar med låg profil som förbinder seismiska stöd till balkar eller I-Beams.


Universell Sway Brace
nVent CADDY Universellt svängstag är ett enkelt, påskjutbart seismiskt svängstag för upphängda rör.

Förstyvning av stag
Säkrar stagprofil mot gängad stång i flera storlekar för förstyvning.

Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en stålstruktur.

Flerdimensionellt verktyg för manuell strängläggning
Handwobblingsverktyg som används för att wobbla ovala ärmlås på flera storlekar av kabelstag.


Grenlinjens fastsättningsstruktur på trä/betong
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en trä- eller betongstruktur.

Standard universell svajstång
Seismisk sväng band används för både sido- och longitudinell stödning av enstaka rör.