nVent CADDY Speed Link Universellt stödsystem
nVent CADDY Speed Link är ett universellt stödsystem som är konstruerat för att minska installationstiden. Detta innovativa system är ett kostnadseffektivt alternativ till upphängningskedja, gängstång och stag/stagmutter och är mångsidigt för att klara praktiskt taget varje stödbehov.
Design
- Systemet inkluderar låsanordning, stålvajer och speciellt ändfäste
- Stark men ändå flexibel stålvajer
- Val av infästningssystem för olika applikationer och lastkrav
- Omfattande sortiment av fästen för olika typer av konstruktionsinfästningar
- Möjliggör att objekt hängs i olika vinklar även från lutande tak
- Fungerar med ett sortiment av nVent CADDY fästelement
Underkategorier
Produkter | 42 resultat (157 artiklar)

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistol fäste
Vajersystem för lätta tillämpningar med ultralåg profil. Perfekt för stöd och fäste av belysning och skyltar.

nVent CADDY hastighetslänkpaket med spolsats
Satsen innehåller en rulle med nVent CADDY Speed Link Light-vajer på 1 mm tillsammans med 100 låsanordningar med ultralåg profil, vilket förenklar transporten till arbetsplatser och minskar lagerhållningen.

nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner. Idealisk för trapesapplikationer.

nVent CADDY Speed Link SLDM med krok
Lätt trådhängande system med en ultralåg profillåsanordning och gängad tapp. Systemet är idealiskt för att stödja elektriska lådor, belysning och skyltar.

nVent CADDY Y-krok för hastighetslänk med ögla förlängning
nVent CADDY Speed Link-förlängning med Y-krokar som gör det möjligt att snabbt stödja korgbricka, kabelbricka eller belysning när den används i kombination med förklippta trådlängder.

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelfäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika tak- eller däckkonstruktioner.

nVent-CADDY-kontaktledningsutrustning för hastighetslänk
Satsen är färdig att använda och inkluderar en säkringsskuren kabel för att undvika slitage, en krokmontering i ena änden för att spara installationstid och en verktygsfri låsanordning.

Droppkabelklämma
Verktygsfri klämma för mellanliggande stöd i kåpan eller för primärt wire stöd för service och belysning.

nVent CADDY Speed Link kabelspole
Trådspolar finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.

nVent CADDY Speed Link SLK spolsats
Satsen inkluderar spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd och SLK-låsanordningar förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.

nVent CADDY Speed Link Light Pack med kilankare
Vajersystem för enklare användningsområden med låsanordning med ultralåg profil. Perfekt för stöd av och för att fästa belysning och skyltar.

nVent CADDY Speed Link SLDM med växlingsknapp
Lätt trådhängande system med en ultralåg profillåsanordning och gängad tapp. Systemet är idealiskt för att stödja elektriska lådor, belysning och skyltar.