Uniklip Kabelrännsystem
UNIKLIP Kabelränna System är en branschledande lösning för kontinuerlig kabelränna och vägstöd för dagens högpresterande kabelsystem. Mycket konstruerade funktioner hjälper till att säkerställa en säker installation som följer branschkoder och standarder för högpresterande kablar. Denna robusta lösning ger förtroende till specificeraren, deras lågspänningsinstallationer stöds idealiskt. Smart design gör att installatören kan maximera fälteffektiviteten med UNIKLIP-kopplingssystemet. UNIKLIP kabelränna System ger den perfekta kombinationen av prestanda, tidsbesparingar och mångsidighet som krävs av dagens el- och dataentreprenörer.
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
 - Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
 - IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
 - Lätt att använda övergångar
 - Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
 
Underkategorier
Produkter | 6 resultat (38 artiklar)

Uniklip kabelränna
          Kontinuerlig lösning med UNIKLIP-tekniken för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.
        

Uniklip Channel Klip
          Ger verktygsfri fastsättning av kabelrännan till trapetsstöd.
        

Uniklip platt armbåge
          Ger konstruerade, lättanvända 90° hörnövergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
        

Uniklip rak koppling
          Ger lättanvänd kabelrännekoppling med UNIKLIP.
        

Uniklip Equal T-shirt
          Ger konstruerade, lättanvända T-övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
        

Uniklip Variabel Riser
          Ger konstruerade, lättanvända vertikala övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.