Uniklip Kabelränna övergångar
Lös vanliga kabelbanor och kabelrännans sammanfogning och riktningsändringar med UNIKLIP kabelstegs övergångar. Hörn, förgreningar, korsningar och reducerare är enkla tack vare den innovativa designen som fungerar perfekt med hela UNIKLIP kabelstegs System-serien av lösningar. När den är korrekt installerad sparar UNIKLIP kabelstegs övergångar tid, maximerar arbetseffektiviteten och ger en ren, konstruerad lösning.
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
 - Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
 - IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
 - Ingen skärning eller modifieringar krävs; släpp bara in den och fortsätt att installera kabelstegen
 - Eliminerar säkerhetsrelaterade problem kring kapning i fält
 - Tool-free, integrated couplers with Uniklip
 
Underkategorier
Produkter | 3 resultat (27 artiklar)

Uniklip platt armbåge
          Ger konstruerade, lättanvända 90° hörnövergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
        

Uniklip Equal T-shirt
          Ger konstruerade, lättanvända T-övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
        

Uniklip Variabel Riser
          Ger konstruerade, lättanvända vertikala övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.