Uniklip platt armbåge
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Uniklip platt armbåge
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Skapar en 90° horisontell förändring i kabelrännans riktning
 - Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
 - Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
 - IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
 - Ingen skärning eller modifieringar krävs; släpp bara in den och fortsätt att installera kabelstegen
 - Eliminerar säkerhetsrelaterade problem kring kapning i fält
 - Verktygsfria, integrerade kopplingar med Uniklip
 
Specifikationer
| Slutför | Förgransad | 
| Material | Stål | 
Broschyr
Certifieringar


- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.