Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH5507.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

SIT CLIM isolerad rörklämma med gummiändar

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Termisk ledningsförmåga 0.03 W/m-K @ 10 °C
Termisk ledningsförmåga 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Densitet 5 lb/ft³
Tryckhållfasthet 75 psi @ 73 °F
Densitet 80 kg/m³
Tryckhållfasthet 520 kPa @ 23 °C
Yta Elektrogalvaniserad
Temperatur -40 to 194 °F
Temperatur -40 to 90 °C
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen