SIT CLIM isolerad rörklämma med gummiändar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SIT CLIM isolerad rörklämma med gummiändar
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Förmonterad rörklämma med två stålskruvar
- Brandklass B2 enl. DIN 4102–1
- brandklassning M1 enl. NFP 92-501
Specifikationer
| Värmeledningsförmåga | 0.03 W/m-K @ 10 °C |
| Värmeledningsförmåga | 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F |
| Densitet | 5 lb/ft³ |
| Tryckhållfasthet | 75 psi @ 73 °F |
| Densitet | 80 kg/m³ |
| Tryckhållfasthet | 520 kPa @ 23 °C |
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Temperatur | -40 to 194 °F |
| Temperatur | -40 to 90 °C |
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.