nVent CADDY Speed Link Ledningssystem
nVent CADDY Speed Link Ledningssystem ger en enkel och snabb installationslösning för kommersiella byggnader där strukturella stöd är långt ifrån varandra. Denna mångsidiga lösning, som kan installeras på nästan alla typer av strukturer, kommer också att öka säkerheten på arbetsplatsen genom att begränsa tiden på lyft med repetitiva och besvärliga uppgifter, hålla antalet verktyg till ett minimum och tillhandahålla en lätt att ta bort lösningen.
Detta sortiment stöder ett brett utbud av datacom, elektriska och mekaniska applikationer, inklusive kabelbrickor, lampor, skyltar och kanal.
Design
- Kostnadseffektiv lösning
- Genial design och omfattande tillbehörssortiment gör att systemet enkelt kan installeras och tas bort på många typer av strukturer
- Finns i ett brett sortiment av förklippta längder eller i bulk för ännu mer flexibilitet
- Använder en unik nyckelfri låsanordning
- Exakt och hållbart spänningsverktyg gör installationen säker och ett enmansjobb
Underkategorier
Produkter | 8 resultat (27 artiklar)

nVent CADDY Speed Link kabelspole
Trådspolar finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.

nVent-CADDY-kontaktledningsutrustning för hastighetslänk
Satsen är färdig att använda och inkluderar en säkringsskuren kabel för att undvika slitage, en krokmontering i ena änden för att spara installationstid och en verktygsfri låsanordning.

Droppkabelklämma
Verktygsfri klämma för mellanliggande stöd i kåpan eller för primärt wire stöd för service och belysning.

Öglemutter
Universell fästpunkt för CADDY Speed Link Catenary installationer till betongkonstruktion.

nVent CADDY Speed Link-låsanordning för kontaktledning
Låsenheter som är enkla att använda är tillgängliga i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.

Monteringssats för balk
Universal attachment point for CADDY Speed Link Catenary installations to structural steel.

nVent CADDY Speed Link SLK med dropptrådsklämma
Komplett system inkluderar låsanordning ändfäste med förmonterad fjäderstrålände passande för att hänga upp tjänster på ledningskabeln.

Verktyg för kontaktspänning
Säkert och enkelt att använda installationsverktyg för CADDY Speed Link Catenary-systemet.