nVent-CADDY-kontaktledningsutrustning för hastighetslänk
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent-CADDY-kontaktledningsutrustning för hastighetslänk
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanpassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid.
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Ändkroken fästs enkelt på ögonmuttern
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
Specifikationer
| Vajerns diameter | 6 mm |
| Horisontell installation | ||
| Förmontering | 1,000 N | 450 N |
| Statisk belastning 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statisk belastning 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statisk belastning 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertikal installation | ||
| Statisk belastning 4 (F4) | 4,440 N | |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.