Förgreningsrörfästsystem
Traditionella metoder för upphängning av fördelningsrör i sprinklersystem är omständiga och tidsödande. Installatörer kapar ofta gängad stång (och tvingas kapa om) till exakta mått för att hänga upp sprinklerrör med öglehängare och pendlar. Traditionella metoder kräver också vanligtvis fem eller flera delar per fästpunkt.
För att undvika dessa arbetsintensiva metoder har nVent anpassat processen och utvecklat systemet för upphängning av fördelningsrör som ingår i nVent CADDY-programmet för upphängnings- och stödlösningar inom brandskydd. Systemet är idealiskt för upphängning av 1” (25 mm) till 2” (50 mm) fördelningsrör och monteras betydligt snabbare och enklare än med vanliga metoder. Det fästs direkt i stålbalkar, I-balkar eller purlin, eller i betong- och träkonstruktioner. Produkterna monteras med endast ett verktyg, en 8 mm hylsa och mutterdragare, vilket ger betydande arbetsbesparing och fördelar. Monteringen sker enkelt i två steg och ger en tidsbesparing av 80 % jämfört med andra metoder.
Till skillnad från de flesta lösningar som endast kan användas med M10 gängstång har detta system ett svivlande fäste som kan vridas för användning av M10 eller M12 gängstång. Detta möjliggör upphängning med distans från rör till stomme med M12 gängad stång.
Systemet uppfyller kraven i NFPA® 13 vilket gör den idealisk för nybyggnadsapplikationer. Hela systemet är listat i cULus®, godkänt enligt FM® och har fått ett förhandsgodkännande i delstaten Kalifornien (OSHPD OPA-2629-10).
Design
- Komplett förbindningssystem som monteras snabbt och enkelt
- Ger upp till 80 % tidsbesparing per rörstöd
- Eliminerar behovet av att kapa gängade stänger till exakta längder
- Fungerar med 3/8” och 1/2” (M10 och M12) stång
- Klarar förbindningsavstånd upp till 40” (960 mm) från rör till stomme med 1/2” (M12) gängad stång
- Uppfyller kraven i NFPA® 13 ansnitt 9.3.6
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Underkategorier
Produkter | 4 resultat (7 artiklar)

Anslutning av grenrörets begränsningsrör

Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål

Grenlinjens fastsättningsstruktur på trä/betong