Fäste för balkbom
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fäste för balkbom
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Kan monteras på bjälkar eller I-balkar
- Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Ingen montering krävs
- Inga lösa delar
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
| UL Belastning | ||||
| Delnummer | Strukturinfästning | Flänstjocklek | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
| CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| FM Belastning | |||||
| Stödriktning | Ledningsrör dimension | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Parallell | Inte tillämplig | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
| Vinkelrät | Inte tillämplig | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.