nVent CADDY Speed Link SLS Låsanordning


nVent CADDY Speed Link SLS Låsanordning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Påtryckbar mutter monteras snabbt och säkert på stag eller fäste för att hålla låsanordningen på plats och underlätta installationen
- Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Påtryckbar mutter leder in vajern i låsanordningen och ger stabilitet till stödet
- Monteras med den öppna sidan av stagkanalen uppåt eller nedåt för mer flexibilitet
- Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets
Specifikationer
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.