Flexibel plast Conduit klämma med plugg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Flexibel plast Conduit klämma med plugg
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Intryckningsmontering av sladdrör
- Flexibel klämdesign rymmer flera ledningsstorlekar med en klämma
- Verktygsoberoende montering efter hålborrning i betong eller tegel
- Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen
- Icke-flam spridande enligt IEC 61386-25
- Klarade 650 °C glöd/varm tråd trådstest per EN 60695-2
- Halogenfri
- UV-stabiliserad
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.