Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Kabel klämmor och clips i plast
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter1

Filter tillämpat: 1

Underkategorier

Enkelt kabelfäste med stickpropp

Enkelt kabelfäste med stickpropp

Dubbelt kabelfäste med propp

Dubbelt kabelfäste med propp

Dubbelt kabelfäste för spikpistol

Dubbelt kabelfäste för spikpistol

Kabelhållare med kontakt

Kabelhållare med kontakt

Dubbel kabelhållare med propp

Dubbel kabelhållare med propp

Kabelhållare med spikpistol

Kabelhållare med spikpistol

Kabelklämma

Kabelklämma

Kompenserande monteringsbas för kabelklämma

Kompenserande monteringsbas för kabelklämma

Kabelband med kontakt

Kabelband med kontakt

Produkter | 9 resultat (12 artiklar)

PH39436.jpg image

Enkelt kabelfäste med stickpropp

Klar att använda, kabelkonsol ( en kabel ) för betong, designad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH39437.jpg image

Dubbelt kabelfäste med propp

Klar att använda, dubbel kabelkonsol för betong, utformad för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
PH39421.jpg image

Dubbelt kabelfäste för spikpistol

Klar att använda, dubbel kabelkonsol för direkt fästning på betong. Kompatibel med de mest populära gas- och batteridrivna Spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
PH39439.jpg image

Kabelhållare med kontakt

Klar att använda, icke-kontinuerligt, kabelstöd ( en kabel ) för betong, utformad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH39440.jpg image

Dubbel kabelhållare med propp

Klar att använda, icke-kontinuerligt, dubbel kabelstöd för betong, designad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH40724.jpg image

Kabelhållare med spikpistol

Klar att använda, icke-kontinuerligt, kabelstöd (en kabel) för betong, utformad för att installeras med gas- eller batteridriven spikpistol. Två kan knäppas ihop och fixeras till strukturen med endast en spik.
PH39428.jpg image

Kabelklämma

Enkel kabelklämma, utformad för att lindas runt kabeln för att stödja och sättas in för hand, direkt i ett hål med 6 mm diameter.
PH39425.jpg image

Kompenserande monteringsbas för kabelklämma

Förskjutningsfäste för kabelklämma för att undvika att kabeln är i direkt kontakt med strukturen. Kan installeras i två olika riktningar vilket möjliggör flera offsetavstånd.
PH39424.jpg image

Kabelband med kontakt

Buntbands hållare för betong, designad för att installeras med en tumtryck i ett hål med 6 mm diameter. Idealisk för att stödja kabelpaket.