nVent CADDY pyramid stödsats för utrustning för lätta arbeten, bas med 4 stolpar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY pyramid stödsats för utrustning för lätta arbeten, bas med 4 stolpar
Med nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstödsatsen kan entreprenörer snabbt och enkelt montera HVAC Mini Split-enheter på hustak. Använd med ramförlängningssatsen för nVent CADDY Pyramid Light-Duty-utrustningsstöd för att koppla samman flera HVAC-enheter. Fästklämmornas och ramens unika konstruktion gör monteringen mer flexibel och effektiv, vilket sparar tid, pengar och utrymme för entreprenörerna.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Det tar 80 % mindre tid att montera ihop systemet än att använda andra standardalternativ som är tillgängliga på marknaden.
- Kan justeras från 305 mm till 457 mm, vilket minskar behovet av flera SKU:er.
- Ökad justerbarhet gör det möjligt att flytta stängerna genom att skjuta satsen efter behov.
- Förlängningssatsen ger oändliga möjligheter för sammankopplade enheter, samt flera förmonteringsalternativ.
- Fördelar lasten jämnt och undviker skador på takmembranet med nVent CADDY PEK-liknande skumfötter.
- Fördelar lasten jämnt och undviker skador på takmembranet med nVent CADDY PEK-liknande skumfötter.
- Med en lastkapacitet kan du hantera utrustning med BTU-utgångar/-storlekar.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.