Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH35350.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Säkerhetsfaktor för statisk belastning 5:01
Slutför Elektrogalvaniserad
Material Stål;Zinklegering;Polypropylen
Överensstämmer med. SMACNA HVAC-DCS
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tjocklek (T) 1/2"
Bredd (W) 3/4"
Höjd (H) 2.15"
Tjocklek (T) 12.5 mm
Bredd (W) 19 mm
Höjd (H) 55 mm
Vinkel (a) 90 ° Max

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen