nVent CADDY Speed Link SLK med kilfäste
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med kilfäste
Information
Resurser
CAD
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH &Co. KG
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifikationer
| Borrkronans diameter | 1/4" |
| Borrhålets djup | 1.22" |
| Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:01 |
| Borrkronans diameter | 6mm |
| Borrhålets djup | 31mm |
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Inbäddningsdjup | 0.98" Min |
| Inbäddningsdjup | 25 mm Min |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.