nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste


nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
Specifikationer
Vajerdiameter | 1.5 mm |
Säkerhetsfaktor för statisk belastning | 5:1 |
Yta | Elförzinkat |
Uppfyller | SMACNA HVAC-DCS |
Tjocklek (T) | 1/2" |
Bredd (W) | 3/4" |
Höjd (H) | 2.15" |
Tjocklek (T) | 12.5 mm |
Bredd (W) | 19 mm |
Höjd (H) | 55 mm |
Vinkel (a) | 90 ° Max |
Fallstudie
Katalog





- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.