Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH32362.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Slutför Elektrogalvaniserad
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
UL Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Belastningsklass
CSBNPC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen