Universell bältesklämma, spår
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universell bältesklämma, spår
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Konstruktion med spår för infästning mot befintlig gängad stång på trapetser
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Material | Stål |
| UL Belastning | ||
| Delnummer | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.