nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor
- Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov
- Stift och fot i plast gör att rör inte rostar
Specifikationer
| Material | Nylon |
| Temperatur | -45 to 65 °C |
| Temperatur | -50 to 150 °F |
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.