Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Anslutningar för lågspänningseffekt och jordning | nVent ERIFLEX

Lågspänningseffekt och jordning

Betrodda lösningar för skåp

nVent ERIFLEX-lösningarna är tillverkade för komplexa installationer med hög effekt och förbättrar tillförlitligheten och säkerheten, samtidigt som de sparar tid, pengar, vikt och utrymme. Med uppfinningsrika konstruktioner kan OEM- och paneltillverkare i en mängd olika branscher få större installationseffektivitet och varaktiga prestanda.

busbar_2.jpg image

Tillbehör till samlingsskenor

Spara vikt, utrymme, kostnad och installationstid med flexibla system som ger långvarig tillförlitlighet.

Läs mer
PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Kopparsamlingsskenor

ERIFLEX-kopparsamlingsskenor är ett alternativ till flera stora kablar och används för att enkelt skapa starka och tillförlitliga ström- och jordanslutningar.

Läs mer
DR Symmetric Profile.jpg image

DIN-profiler

nVent ERIFLEX DIN-profiler möjliggör snabb montering av alla typer av ramverk för att förenkla jobbet och spara tid för entreprenörer.

Läs mer
Blocks.jpg image

Fördelningsplintar

Öka antalet utgångar med bara en ingång med hjälp av en startkabel, samtidigt som du sparar utrymme med en kompakt design.

Läs mer
Flexibar, Tinned Copper.jpg image

Flexibla samlingsskenor

Flexibla samlingsskenor kan böjas, vikas eller vridas med en mycket liten böjradie för kortare och kompaktare strömanslutningar, förbättrad estetik och enklare installation.

Läs mer
Braided.jpg image

Flexibla strömflätor och shuntar

Installera flätade ledare snabbt utan klackar, kapning eller skalning.

Läs mer
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel.jpg image

Jordnings- och bindningsflätor

Perfekt för tillämpningar med rör eller tankar i rostfritt stål, inom exempelvis livsmedels-, byggnads-, transport-, olje- och kemiindustrin.

Läs mer
Insulators.jpg image

Lågspänningsisolatorer

Använd färre isolatorer med produkter av hög kvalitet som är tre gånger starkare än UL-minimum.

Läs mer

Läs mer om elkraftslösningar med lågspänning

Börja spara tid, pengar, vikt och utrymme med nVent ERIFLEX-lösningar.

Inköpsställen