Kopparsamlingsskenor | nVent ERIFLEX
Kraftiga elanslutningar för de tuffaste uppgifterna
ERIFLEX-kopparsamlingsskenor är ett alternativ till flera stora kablar och används för att enkelt skapa starka och tillförlitliga ström- och jordanslutningar.
Se hur enkel installation kan vara i distributionsställverk, sjötransport, maskintillverkning, bussledning och kraftgenereringstillämpningar.
Gängad bussning
- Elektrolytisk koppar
- Rundade hörn
- Tjocklek 2–10 mm
- Längd: Från 1 000–2 000 mm
Stansad och enkel samlingsskena:
- Ström: Upp till 7 400 A.
- Tjocklek 4–10 mm
- Längd: 1 000–4 000 mm)
Fördelar:
- Anslutning utan borrning eller stansning
- Kompakt, utrymmesbesparande konstruktion
- Perfekt för ändringar på plats
NVent ERIFLEX-lösningar är unikt utformade för anslutningar för lågspänningseffekt och jordning som används av OEM-tillverkare och panelbyggare.
Utvalda produkter
Resurser
Kontakta oss och ta reda på var du kan köpa nVent ERIFLEX-produkter.

Hur kan vi hjälpa till?
Vi vill gärna hitta en lösning på dina utmaningar.