Distribution Blocks and Power Terminals | nVent ERIFLEX
Intuitivt utformad, enkel att inspektera och installera
NVent ERIFLEX har ett sortiment av kompakta strömplintar samt fördelningsplintar med en, två eller fyra poler.
Dessa lättmonterade plintar möjliggör visuell inspektion för att bekräfta anslutningar till ett brett utbud av ledare. Dessutom ger en komplett och unik utökning av sortimentet nVent ERIFLEX en robust produktserie. Dessutom finns vårt kompletta sortiment av monteringsstödsprodukter för enkel fastsättning på DIN-skenor eller stålplåtar.
Fördelar:
- Anslut nVent ERIFLEX Flexibar direkt på ledningssidan
- Förtennat kopparblock möjliggör anslutning av koppar- eller aluminiumledare
- Skruvskyddet är gångjärnsförsett och kan tas bort
- Enkel fastsättning: kläm fast på DIN-skena eller montera på panel med skruvar
- 95 % fyllnadsgrad
- Halogenfri
- RoHS-kompatibel
- IP 20 för elektrikersäkerhet
- Stapelbar
- Kompakt format
Dessutom erbjuder nVent ERIFLEX ett brett urval av strömförsörjningsenheter från kant till ögla, från fläns till tunnel och tunnel till tunnel samt fästenheter.
Fördelar:
- Lättåtkomliga stift gör det enkelt att ansluta sektioner av nVent ERIFLEX Flexibar eller andra ledare
- Stapelbar för att bygga flerpoliga strömplintar
- Justerbar genomskinlig kåpa
- Halogenfri
- RoHS-kompatibel
NVent ERIFLEX-lösningar är unikt utformade för anslutningar för lågspänningseffekt och jordning som används av OEM-tillverkare och panelbyggare.
Utvalda produkter
Resurser
Kontakta oss och ta reda på var du kan köpa nVent ERIFLEX-produkter.

Hur kan vi hjälpa till?
Vi vill gärna hitta en lösning på dina utmaningar.