DTM-paket för konstruktion och tillverkning
Nyckeln till att låsa upp Industri 4.0
DTM-programvara för konstruktör och tillverkning förverkligar löftet om digitalisering. Via en uppsättning banbrytande funktioner omvandlar dessa paket din verksamhet med en viktig, enkel lösning: en ansluten konstruktionsplattform som driver med effektiva tillverkning, montering och service. Navigera utan ansträngningar mellan olika konstruktionsmoduler, dra fördel av uppdaterad information om viktiga ändringar och utnyttja kostnadsfördelarna från meningsfull automation med ett heltäckande verktyg som uppgraderar din process för konstruktion till tillverkning.
PROFESSIONAL-PAKET
Börja accelerera din verksamhet
Dina konstruktörer kommer att uppskatta bekvämligheten med att arbeta i en bekant 2D-miljö, tillsammans med de extra fördelarna med 3D-elskåpskonstruktions. Ännu bättre är att dina ekonomiska slutresultat gynnas av de kortare produktstidslinjer som är möjliga tack vara konsekventa och tillförlitliga överlämningar mellan konstruktion och tillverkning. Förbättrade visualiseringsalternativ, anpassade rapporter, automatiska kabeldragningsalternativ anpassade till ett urval av elskåpstillämpningar – allt är en del av Professional-paketet, tillsammans med mycket mer.
Viktiga funktioner i DTM Professional-paketet:
- Panelkonstruktion i 2D och 3D: Konstruktörer kan konstruera elpaneler enkelt i både 2D- och 3D-vyer, med ändringarna sparade samtidigt. Det möjliggör effektiv planering av form, passform och funktion tidigt i konstruktionsprocessen.
- Smarta funktioner för elskåpstillverkning: Paketet erbjuder olika smarta funktioner för att förenkla och strömlinjeforma kompletta processer som ingår i elskåpstillverkning. Det omfattar att generera data som är nödvändigt för automatiserad tillverkning, kabeldragning och montering av lösningar.
- Kraftfull framtagning av scheman: Programvaran underlättar avancerad framtagning av scheman, med automatiserade kabel- och enhetstaggar, intelligent signalflöde och aktiva och passiva kontroller av konstruktionsregler. Det säkerställer precision och tillförlitlighet i framtagningen av scheman.
- Generering av anpassningsbara rapporter: Användare kan generera anpassningsbara rapporter och dokumentation med hjälp av en modern rapportredigerare. Denna funktion hjälper till med heltäckande projektdokumentation och -kommunikation.
- Verktyg för panellayouter: Paketet omfattar lättanvända verktyg för panellayouter som är anslutna till scheman för att förenkla layout och använda automatiserad, intelligent kabeldragning. Det säkerställer exakta kabellängder och kanalfyllnadsförhållanden, vilket optimerar panelkonstruktion.
PREMIUM-PAKET
Ta din effektivitet till nästa nivå
Premium-paketet omfattar alla fördelar från Professional-paketet och förbättrar dem med ytterligare möjligheter för förenkling och förstärkning av dina processer. Dra fördel av avancerade ritningsfunktioner som erbjuder ditt team rikligare sätt att skapa och dela konstruktioner och utnyttja dynamiska kabelhanteringsfunktioner som optimerar konstruktionen ytterligare. Rivstarta med det bästa paketet från början. Eller också kan du uppgradera till Premium-paketet när du är beredd att nå den högsta nivån av konsekvens, kvalitet och hastighet.
Ytterligare funktioner i vårt DTM-premiumpaket omfattar:
- Avancerade ritningsfunktioner: Du kan skapa linjeritningar enkelt och säkerställa att anslutna vyer synkroniseras sömlöst med scheman och panellayouter. Denna integrering ökar tydligheten och precisionen under hela konstruktionsprocessen.
- Automatiserat anslutningsunderhåll: Håll anslutningars kopplingsscheman aktuella utan ansträngningar, med automatiska uppdateringar som återger den senaste anslutningsinformationen över hela projektet. Det säkerställer precision och konsekventa resultat på varje stadium.
- Förbättrad kabel- och kontaktkonstruktion: Förenkla kabel- och kontaktkonstruktion med dynamiska funktioner för att skapa och hantera kablar. Återge flera stift med en enda anslutningspunkt för kontakter, förenkla konstruktionsprocessen och optimera effektiviteten.
Är du beredd att tala med våra experter?
Kontakta oss för att arrangera en demonstration, få svar på dina frågor och diskutera hur DTM-programvara förstärker automatiserad konstruktion och förenklar din digitala omvandlingsresa.