Bibliotek för EPLAN
Att minimera tillverkningens ledtid och genomströmningstid kan i omfattande grad förbättra tillverkningseffektiviteten. De här aspekterna ökar den digitala användningen hos både nVent HOFFMAN:s kunder och nVent HOFFMAN:s egna tillverkningsprocesser. Ett av många initiativ hos nVent HOFFMAN för att hjälpa kunder med att öka produktionseffektiviteten, är det uppgraderade biblioteket för EPLAN.
nVent HOFFMAN:s bibliotek för EPLAN innehåller nu:
- 3D-makron för de som arbetar med tillägget Propanel:
- Förbättrade 2D-makron för de som arbetar med EPLAN P8 version 2.6 eller senare.
- En komplett databas för hantering av reservdelar med teknisk information, datablad och listor över relevanta tillbehör för varje skåp.
Så här hjälper nVent HOFFMAN dig att minska konstruktionstiden:
- Kapslingsmakron i två varianter med vänster- och högerhängda dörrar. Det sparar tid eftersom makrona inte behöver omarbetas om dörrens standardplacering ändras.
- Det finns mer detaljerade kapslingsmakron med packningar och bultar som gör det enklare att definiera komponentfördelningen.
- Kapslingsmakron omfattar borrestriktioner (restriktioner är definierade för att undvika inkompatibla maskinåtgärder som skulle kunna orsaka skador på produkten eller modifieringsmaskiner).
- Tillbehörsmakron omfattar en borrmall (tillbehör som kräver maskinell bearbetning på kapslingen omfattar en maskinmall för att förkorta tiden och undvika misstag. Ett exempel är när du förbereder montering av filterfläktar).
- Tillbehör är länkade till relevanta kapslingar. Alla tillbehör med en enda plats fästs automatiskt på kapslingen. Tillbehör som är avsedda för flera platser fästs med hjälp av ett smart raster som t.ex. kan placeras på hålmönstret på en golvram.
- Hantering av reservdelar omfattar all relevant och tillförlitlig data som artikel- och EAN-referenser, certifieringar, datablad, mått och vikt, monteringsutrymme med mera. Tillbehör ingår i Artikelhantering och är länkade till respektive skåp.
- Kapslingsmakron omfattar varianter för varje vy, där varje kapsling som är tillgänglig i 2D är strukturerad i flera varianter som framsida, monteringsplatta, ovansida, botten samt höger och vänster sida.
Det uppgraderade EPLAN-biblioteket för 2D och 3D erbjuds för varje produktserie, t.ex. för golvskåp. Och varje kapslingsortiment, inklusive tillbehör inom en produktlinje, erbjuds som en separat EDZ-fil. En sådan fil omfattar 2D- och 3D-makron samt Artikelhanteringsdatabasen. Lämplig för EPLAN P8 version 2.6 eller senare och tillägget Propanel.
Golvskåp
Kombinerbart skåp av stålplåt med enkeldörr, MCS
Kombinerbart skåp av stålplåt med dubbeldörr, MCD
Kompakt version av stålplåt med enkeldörr, MKS
Kompakt version av stålplåt med dubbeldörr, MKD
Kombinerbart skåp av rostfritt stål med enkeldörr, MCSS
Kombinerbart skåp av rostfritt stål med dubbeldörr, MCDS
Kompakt version av rostfritt stål med enkeldörr, EKSS