Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Maskintillverkare

DTM Machine Builders Header Banner
DTM-PROGRAMVARA FÖR MASKINTILLVERKARE
Effektivisera produktionen med automatiserade arbetsflöden
PRATA MED EN MASKINTILLVERKNINGSEXPERT

Konstruktion till tillverkning (DTM) är hörnstenen i enkel och strömlinjeformad maskintillverkning, från början till slut.

Med DTM-programvaran kan maskintillverkare tillförlitligt leverera konsekventa, exakta konstruktioner. Hur fungerar det? Vår svit med intuitiva verktyg hjälper maskintillverkare att effektivisera kärnprocesser och uppnå högre kapacitet med anpassningsbara mallar som gör ritningsarbetet enklare och effektivare. Varför börja om från början med varje konstruktion: DTM-programvaran hjälper maskintillverkare att få mer gjort – snabbare.

VIKTIGA DTM-FUNKTIONER FÖR MASKINTILLVERKARE

JÄMFÖR DTM-PROGRAMVARUPAKET

DTM Use Case Machine Builder Screen 1
Hämta uppgifter från en och samma källa medan du förflyttar dig mellan 2D- och 3D-panelvyer.
DTM Use Case Machine Builder Screen 2
Integrera kontroller och balanser via kollisionskontroller för att säkerställa kvalitet och förebygga fel.
DTM Use Case Machine Builder Screen 3
Dra-och-släpp-funktion för underkretsar gör att ofta använda kretsar kan överföras från ett jobb till nästa.

PAKET FÖR ANSLUTNA MEDARBETARE

Förverkliga den fulla potentialen hos digital tillverkning genom att lägga till funktionalitet med anslutna medarbetare. Paketet för anslutna medarbetare förenklar kabeldragning, montering och testning på verkstadsgolvet.

Ta reda på mer

DTM Use Case Image with Graphics

RESURSER FÖR MASKINTILLVERKARE

Kontakt

Redo att förenkla arbetsflödet i paneltillverkningen? Resan mot digital tillverkning börjar här.

Se specialbyggda lösningar för elsystemintegratörer och maskintillverkare.