Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Konfiguratorer och appar

Konfiguratorer och appar

VERKTYG SOM GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA NVENT HOFFMAN

nVent HOFFMAN:s väljarverktyg gör det enkelt för kunderna att hitta rätt produkter och lösningar för deras användningsområden. För verktygssupport, kontakta hoffman@nvent.com

IEC-konfigurator

Välj enkelt basartikel, relaterade tillbehör och modifieringar för en omedelbar offert på ditt föredragna språk. Ange bara offertnumret för att göra din beställning.

Expressanpassningskonfigurator

Med vår expressanpassningskonfigurator kommer du att kunna få hål och utskärningar i olika dimensioner på valfri del av höljet eller dörren på en kapsling.

Programvara för el och distribution

nVent HOFFMAN har utvecklat ett nytt programvaruverktyg för ställverksdesign med låg spänning för eltekniksföretag om är involverade i att tillverka ställverk med låg spänning.

ANVÄND VERKTYG NU

Konfigurator för samlingsskenor

nVent HOFFMAN tillhandahåller en konfigurator tillsammans med vår leverantör Wöhner. Länken leder till konfiguratorn där du kan välja 60 mm och CrossBoard samlingskenesystem.

ANVÄND VERKTYG NU

Applikation för värmehantering

Vår nya applikation för värmehantering är ett avancerat verktyg som är utformat för att hjälpa dig att få rätt storlek på filterfläktar, kylenheter, värmeväxlare och värmare för dina elkapslingar. Programvaran innehåller lösningar för användningsområden både inomhus och utomhus och kan hjälpa dig att beräkna värmespridningen i din kapsling och en komponent i taget.

ANVÄND VERKTYG NU

Nedladdning av artikel

Distributörerna är den första kategorin i vår partnerkanal, och det är vår uppgift att ge dig alla resurser som du behöver för ökad tillväxt och lönsamhet på ditt företag.

Använd verktyg nu